Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Bearings with Housings / Bearings
BGSZB, BGSZ, BASZ, SBASZ, SBGSZ - Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Retained, L Selectable - Square
Misumi
...
BGSZB, BGSZ, BASZ, SBASZ, SBGSZ - Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Retained, L Selectable - Square
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BGSZB6002ZZ-45
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Part Number
PN
Material of Bearing
MATB
Material of Housing
MATH
Surface Treatment of Housing
STH
Accessories Retaining Ring
ARR
Bearing No.
BN
Seal
SEAL
L Selection
L [mm]
S
S [mm]
d
DD [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
l
LL [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
dh
DDHH [mm]
D1
D1 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BGSZB6800ZZ-20
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6800
Double Shielded
20
5
10
19
5
2.65
44
8
15
24
34
BGSZB6900ZZ-25
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6900
Double Shielded
25
5
10
22
6
2.65
47
8
19
27
37
BGSZB6000ZZ-35
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6000
Double Shielded
35
10
10
26
8
2.85
52
8
22
32
42
BGSZB6200ZZ-45
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6200
Double Shielded
45
15
10
30
9
2.85
56
8
24
36
46
BGSZB6801ZZ-25
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6801
Double Shielded
25
5
12
21
5
2.85
47
8
17
26
37
BGSZB6901ZZ-35
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6901
Double Shielded
35
10
12
24
6
2.85
50
8
21
30
40
BGSZB6001ZZ-35
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6001
Double Shielded
35
10
12
28
8
2.85
54
8
24
34
44
BGSZB6201ZZ-45
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6201
Double Shielded
45
15
12
32
10
2.85
58
8
26
38
48
BGSZB6802ZZ-25
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6802
Double Shielded
25
10
15
24
5
2.85
50
8
20
30
40
BGSZB6902ZZ-35
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6902
Double Shielded
35
10
15
28
7
2.85
59
10
25
35
47
BGSZB6002ZZ-45
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6002
Double Shielded
45
15
15
32
9
2.85
62
10
28
38
50
BGSZB6202ZZ-50
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6202
Double Shielded
50
15
15
35
11
3.75
66
10
29
42
54
BGSZB6903ZZ-45
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6903
Double Shielded
45
15
17
30
7
2.85
60
10
27
36
48
BGSZB6003ZZ-50
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6003
Double Shielded
50
15
17
35
10
3.75
66
10
31
42
54
BGSZB6203ZZ-60
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6203
Double Shielded
60
20
17
40
12
3.95
72
10
34
48
60
BGSZB6804ZZ-35
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6804
Double Shielded
35
10
20
32
7
3.75
62
10
28
38
50
BGSZB6904ZZ-50
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6904
Double Shielded
50
15
20
37
9
3.75
72
11
34
45
59
BGSZB6004ZZ-60
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6004
Double Shielded
60
20
20
42
12
3.95
77
11
36
50
64
BGSZB6204ZZ-65
Steel
S45C
Black Oxide
Spring Steel
6204
Double Shielded
65
20
20
47
14
3.95
81
11
40
54
68
Показать сжатый показ (40 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Misumi
- BGSZB, BGSZ, BASZ, SBASZ, SBGSZ
Сокращенный текст
Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Retained, L Selectable - Square
Последнее изменение
09.09.2019 15:26:56
Единица
Ключевое слово
Bearings
Double Bearings
Housings
Pilot
Selectable
Square
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
BGSZB6002ZZ-45
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)