Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
High quality rings and washers
C-ABU
C-ABU - Collars in compliance with DIN 705 galvanised
Chiaravalli
Open transmission
High quality rings and washers
C-ABU
C-ABU - Collars in compliance with DIN 705 galvanised
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27200018
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Type
TYPE
Part number
CODE
Ø A
A [mm]
Ø B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
E
E [mm]
Ø F
F [mm]
Packages from
PACK
Weight package
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
C-ABU 6
27200006
6
12
8
M4
0.8
1.5
25
0.40
STEEL C45
C-ABU 8
27200008
8
16
8
M4
0.8
2.0
25
0.80
STEEL C45
C-ABU 10
27200010
10
20
10
M5
1.0
3.0
25
1.50
STEEL C45
C-ABU 12
27200012
12
22
12
M6
1.2
4.0
25
2.00
STEEL C45
C-ABU 14
27200014
14
25
12
M6
1.2
4.0
25
2.70
STEEL C45
C-ABU 15
27200015
15
25
12
M6
1.2
4.0
20
2.50
STEEL C45
C-ABU 16
27200016
16
28
12
M6
1.2
4.0
20
3.50
STEEL C45
C-ABU 17
27200017
17
28
12
M6
1.2
4.0
20
3.00
STEEL C45
C-ABU 18
27200018
18
32
14
M6
1.4
5.0
20
5.40
STEEL C45
C-ABU 20
27200020
20
32
14
M6
1.4
5.0
20
4.80
STEEL C45
C-ABU 25
27200025
25
40
16
M8
1.6
6.0
20
4.25
STEEL C45
C-ABU 30
27200030
30
45
16
M8
1.6
6.0
10
5.00
STEEL C45
C-ABU 35
27200035
35
56
16
M8
1.6
8.0
10
8.60
STEEL C45
C-ABU 40
27200040
40
63
18
M10
1.8
8.0
10
12.00
STEEL C45
C-ABU 45
27200045
45
70
18
M10
1.8
8.0
10
13.50
STEEL C45
C-ABU 50
27200050
50
80
18
M10
1.8
10.0
22.00
STEEL C45
C-ABU 60
27200060
60
90
20
M10
2.0
10.0
26.40
STEEL C45
Показать сжатый показ (18 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- C-ABU
Сокращенный текст
Collars in compliance with DIN 705 galvanised
Последнее изменение
10.12.2024 13:06:20
Единица
Ключевое слово
Collars
High quality
Open
compliance
galvanised
rings
transmission
washers
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-7x-70x-DIN 705 DIN 705
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)