Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C09 Ground connection clip
C09.02 Form 1 - Ground connection clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
...
C09 Ground connection clip
C09.02 Form 1 - Ground connection clip
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMS 520005350 / ERDUNGSKLAMMER NI
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Art.-Nr.
CNSORDERNO
Form
FORM
Artikel code
ARTCODE
Thickness
BD [mm]
Thickness
BDX [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
S
S [mm]
Net weight
CNSMASSEXACT [g]
Material code
CNSMATNO
Surface
CNSOBFL
1
2
3
4
520069420
GROUND CONNECTION CLIP NICKEL-PLATED
0.30
[0.30:1.90]
16.00
11.00
0.80
2.37
SPRING STEEL CK 67
NI
520005350
GROUND CONNECTION CLIP NICKEL-PLATED
1.00
[1.00:2.00]
16.00
11.00
0.80
2.35
SPRING STEEL CK 67
NI
520007020
GROUND CONNECTION CLIP ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
1.00
[1.00:2.00]
16.00
11.00
0.80
2.43
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
520077720
GROUND CONNECTION CLIP ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
0.30
[0.30:0.50]
9.00
10.00
0.50
0.00
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
- C09.02 Form 1
Идентификационный номер
520005350
Сокращенный текст
Ground connection clip
Последнее изменение
21.03.2022 10:49:29
Единица
Ключевое слово
Clip
Fastening elements
Fixing
Form
Ground connection
UNIVERSAL
bolts
linkages
screws
shafts
Классификации
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.00235 kg
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)