Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C09 Ground connection clip
C09.02 Form 4 - Ground connection clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
...
C09 Ground connection clip
C09.02 Form 4 - Ground connection clip
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMS 520075370 / ERDUNGSKABELVERBINDER MKB SI
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Art.-Nr.
CNSORDERNO
Form
FORM
Artikel code
ARTCODE
Thickness
BD [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
S
S [mm]
Net weight
CNSMASSEXACT [g]
Material code
CNSMATNO
Surface
CNSOBFL
1
520075370
GROUND CONNECTION CLIP METALLIC CORROSION PROTECTION COATED
1.20
23.30
20.00
0.80
4.49
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
- C09.02 Form 4
Идентификационный номер
520075370
Сокращенный текст
Ground connection clip
Последнее изменение
21.03.2022 10:49:30
Единица
Ключевое слово
Clip
Fastening elements
Fixing
Form
Ground connection
UNIVERSAL
bolts
linkages
screws
shafts
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)