CSS Electronics
can-bus-hardware
Регистраторы CAN
wifi-canedge2
корпус
ce2
CSS Electronics
can-bus-hardware
Регистраторы CAN
wifi-canedge2
корпус
ce2
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOQPG3CT0
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
антенны
ANTENNAS
настраиваемое отключение питания
CONFIGURABLE_POWER_OUT
конфигурация
CONFIGURATION
разъем
CONNECTOR
корпус и вес
ENCLOSURE___WEIGHT
прошивка
FIRMWARE
фланцы
FLANGES
функциональность
FUNCTIONALITY
1
KOQPG3CT0
Антенна WiFi в комплекте
Канал 2 может быть настроен для подачи напряжения 5 В на внешние модули (например, модули CANmod для подключения датчиков к CAN).
Файлы конфигурации, основанные на популярной концепции схем JSON с открытым исходным кодом
2 x Стандартные разъемы D-sub 9 (DB9) (дополнительные адаптеры OBD2/J1939/...)
Компактный алюминиевый корпус: 75 x 47 x 20 мм (Ш x Д x В без учета фланцев и антенного разъема). 100 грамм
Поддержка бесплатных обновлений прошивки для добавления функций
Фланцы с 4 x M3 винтовыми отверстиями (диаметр головки < 6 мм) - см. также CANedge 'монтажный комплект'
Автономный регистратор данных шины CAN с картой памяти SD, 2 каналами CAN/LIN (включая CAN FD) и WiFi
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
CSS Electronics
- ce2
Идентификационный номер
KOQPG3CT0
Последнее изменение
02.07.2024 07:36:47
Единица
Ключевое слово
Регистраторы
корпус
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties