2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CSO 25AUU

Развернуть таблицу
1/5
Model No.
MN
Counter bore
CB
Seal
SE
Diameter of shaft d
SD [mm]
Diameter
D [mm]
Dimension h
SH [mm]
Dimension
E [mm]
Dimension W
W [mm]
Dimension L
L [mm]
Dimension F
F [mm]
Dimension T
T [mm]
Dimension h1
SH1 [mm]
Angle
DL [°]
Dimension
B [mm]
Dimenion C
C [mm]
Dimension K
K [mm]
Dimension b
SB [mm]
Thread S1
S1
Dimension S2
S2
No. of ball rows
NBR
1
2
3
4
5
6
CSO 16AUU
Standard
Both seal
16
26
22
26.5
53
43
35
8
9.0
68
40
26
6.5
13
M6
-
4
CSO 20AUU
Standard
Both seal
20
32
25
30.0
60
54
42
10
9.0
55
45
32
7.5
18
M8
-
5
CSO 25AUU
Standard
Both seal
25
40
30
39.0
78
67
51
13
11.5
57
60
40
9.0
22
M10
-
5
CSO 30AUU
Standard
Both seal
30
47
35
43.5
87
79
60
15
14.0
57
68
45
9.5
22
M10
-
5
CSO 40AUU
Standard
Both seal
40
62
45
54.0
108
91
77
20
19.5
56
86
58
11.0
26
M12
-
5
CSO 50AUU
Standard
Both seal
50
75
50
66.0
132
113
88
25
22.5
54
108
50
12.0
34
M16
-
5
Показать сжатый показ (6 конфигурируемого продукта)
Сокращенный текстOpen adjustable clearance type(with 1pc of SBEO)
Последнее изменение28.05.2026 10:49:17
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeCSO 25AUU
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с