Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SATA
Iron Core motor Serirs
cxm series
CXM168
CXM168 - Shaft moter Serirs
SATA
Iron Core motor Serirs
cxm series
CXM168
CXM168 - Shaft moter Serirs
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CXM168-S1200-OR-10-05-300-S
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
CNSORDERNO
Model
ML
motor model
MM
stroke
STROKE [mm]
Number of sensor models
NOSM
encoder
ED
resolution
RT [um]
Line length
LL [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CXM168-S192-OR-10-05-300-S
CXM168
300
192
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S336-OR-10-05-300-S
CXM168
300
336
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S480-OR-10-05-300-S
CXM168
300
480
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S624-OR-10-05-300-S
CXM168
300
624
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S768-OR-10-05-300-S
CXM168
300
768
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S912-OR-10-05-300-S
CXM168
300
912
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1056-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1056
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1200-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1200
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1344-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1344
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1488-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1488
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1632-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1632
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1776-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1776
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S1920-OR-10-05-300-S
CXM168
300
1920
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S2064-OR-10-05-300-S
CXM168
300
2064
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S2208-OR-10-05-300-S
CXM168
300
2208
Three in a two-wire system
OR
10
3
CXM168-S2352-OR-10-05-300-S
CXM168
300
2352
Three in a two-wire system
OR
10
3
Показать сжатый показ (16 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
SATA
- CXM168
Сокращенный текст
Shaft moter Serirs
Последнее изменение
10.05.2023 09:01:10
Единица
Ключевое слово
Iron Core
Series
Shaft
motor
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
CXM168-S1200-OR-10-05-300-S
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)