Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Electric motors
Three-phase asynchronous
Self-braking motors
DC/DCX - Autofrenanti
Chiaravalli
Electric motors
Three-phase asynchronous
Self-braking motors
DC/DCX - Autofrenanti
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IE1_DC/DCX_2_B3_90_IE1_M_S21.5
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Size
GR
Efficiency
EFF
Poles
POL
Display field
PWN
Motor power algo
PWR [Kw]
Flange
FL
nN
N [min^-1]
MN
MN [Nm]
In
IN [A]
cos
ANGLE [°]
100%
NI [%]
75%
NI2 [%]
50%
NI3 [%]
Ms/Mn
MSMN
Mmax/Mn
MM
Is/In
II
Jo
J [kg*m^2]
Weight
W [kg]
Final theme
SF
1
2
3
4
5
6
7
8
63
IE1
2P
A2
0.18
B3
2750
0.6
0.6
0.69
62.3
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00020
4.70
M
71
IE1
2P
A2
0.37
B3
2750
1.3
0.9
0.79
73.5
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00030
6.60
M
80
IE1
2P
A2
0.75
B3
2830
2.5
1.7
0.85
74.6
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00080
10.80
M
90
IE1
2P
S2
1.5
B3
2800
5.1
3.1
0.88
78.9
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00120
15.50
M
100
IE1
2P
LA2
3
B3
2880
9.9
5.9
0.88
84.1
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00290
31.70
M
112
IE1
2P
M2
4
B3
2880
13.3
7.6
0.89
85.5
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00600
37.00
M
132
IE1
2P
SA2
5.5
B3
2900
18.1
10.4
0.89
85.5
-
-
2.0
2.3
6.0
0.01090
0.00
M
160
IE1
2P
M2
11
B3
2920
36.0
20.6
0.89
87.5
-
-
1.8
2.3
6.0
0.03800
102.00
M
Показать сжатый показ (8 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- DC/DCX
Идентификационный номер
IE1_DC/DCX_2_B3_90_IE1_M_S21.5
Сокращенный текст
Autofrenanti
Последнее изменение
21.10.2025 08:30:02
Единица
Ключевое слово
Electric motors
asynchronous
motors
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
44-08 Electric motor
ECLASS 13.0
44-08 Electric motor
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)