Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Механические элементы
DIN 582
DIN 582 ST
DIN 582 - Lifting Eye Nuts, Steel
Elesa+Ganter
Механические элементы
DIN 582
DIN 582 ST
DIN 582 - Lifting Eye Nuts, Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lifting Eye Nut, Steel DIN 582-M12-ST
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
RU
1/5
E+G PARTNUMBER
PARTNUMBER
Thread
D1
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
E [mm]
H [mm]
K [mm]
M [mm]
max.
F1 [N]
max.
F2 [N]
max.
F3
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIN 582-M6-ST
M6
20
36
20
8.5
36
8
10
750
550
380
0.0500
73181300
YES
Product details
DIN 582-M8-ST
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
1400
1000
700
0.0780
73181300
YES
Product details
DIN 582-M10-ST
M10
25
45
25
10.0
45
10
12
2300
1700
1150
0.0878
73181300
YES
Product details
DIN 582-M12-ST
M12
30
54
30
11.0
53
12
14
3400
2400
1700
0.1666
73181300
YES
Product details
DIN 582-M16-ST
M16
35
63
35
13.0
62
14
16
7000
5000
3500
0.2488
73181300
YES
Product details
DIN 582-M20-ST
M20
40
72
40
16.0
71
16
19
12000
8600
6000
0.3801
73181300
YES
Product details
DIN 582-M24-ST
M24
50
90
50
20.0
90
20
24
18000
12900
9000
0.7529
73181300
YES
Product details
DIN 582-M30-ST
M30
65
108
60
25.0
109
24
28
32000
23000
16000
1.3200
73181300
YES
Product details
DIN 582-M36-ST
M36
75
126
70
30.0
128
28
32
46000
33000
23000
2.0800
73181300
YES
Product details
Показать сжатый показ (9 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Elesa+Ganter
- DIN 582
Идентификационный номер
DIN 582-M12-ST
Сокращенный текст
Lifting Eye Nuts, Steel
Последнее изменение
27.03.2026 12:19:24
Единица
Ключевое слово
Механические
Элементы
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
DIN 582-M12-ST
Сертификат RoHS
YES
Customs Tariff Number
73181300
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-07-10 Nut hand tighten
23-11-07-16 Nut, without drive
ECLASS 11.1
23-11-07-10 Nut hand tighten
ECLASS 10.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 10.0.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 9.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 9.0
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 8.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 8.0
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 7.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 7.0
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 6.2
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 6.1
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 6.0
23-11-08-01 Ring nut
ECLASS 5.1
23-11-08-01 Ring nut
ETIM 10.0
EC002366 Eye nut
EC003863 Nut
EC000096 Slide nut
ETIM 7.0
EC002366 Lifting eye nut
Standards
DIN-5x-58x-DIN 582 DIN 582
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)