2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Key for lock GN 119.2-55-VK6-SW

Развернуть таблицу
1/5
E+G PARTNUMBER
PARTNUMBER
L1 [mm]
L2 [mm]
B [mm]
D1 [mm]
SW [mm]
Type
F
for locks
FV
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOEG
1
2
3
GN 119.2-55-VK6-SW
55
34
32
11.4
6
VK6
GN 115.1 / GN 115.3 / GN 115.5
0.0230
79070000
YES
Product details
GN 119.2-86-VK7-SW
86
53
50
14.0
7
VK7
GN 115 / GN 116 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1
0.0600
79070000
YES
Product details
GN 119.2-86-VK8-SW
86
53
50
14.0
8
VK8
GN 115 / GN 116 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1
0.0600
79070000
YES
Product details
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерGN 119.2-55-VK6-SW
Сокращенный текстKey for locks, Form, DK, Operation with square
Последнее изменение27.03.2026 11:55:12
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-19-04-08 Key, mechanical

ECLASS 10.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 10.0.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 9.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 9.0

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 8.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 8.0

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 7.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 7.0

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 6.2

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 6.1

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)

ECLASS 6.0

23-20-01-08 Key - standard (mechanical)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с