Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sikla
Simotec
Pipe clamps and assembly components
Hexagon Nut NT HCP - Hexagon Nut NT HCP
Sikla
Simotec
Pipe clamps and assembly components
Hexagon Nut NT HCP - Hexagon Nut NT HCP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162391
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
RU
1/5
Thread
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Weight
G [kg]
Packing
VERP [Штук]
Part No.
ARTNR
Sorting key
CNSSORT
1
2
3
M 10
400
0.01
100
162391
850
M 12
400
0.01
100
162382
850
M 16
400
0.03
100
163019
850
Показать сжатый показ (3 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Sikla
- Hexagon Nut NT HCP
Идентификационный номер
162391
Сокращенный текст
Hexagon Nut NT HCP
Последнее изменение
13.03.2026 08:21:01
Единица
Классификации
By BIM categories
BIM_FIXING_UNITS Fixing units
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.01 kg
CNSERPBASE Object Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)