2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40400026

Развернуть таблицу
1/5
TYPE
TYPE
Part number
CODE
Number of teeth
ND
Dp Primitive
DEP [mm]
De External
DE [mm]
Useful
LU [mm]
Total
LT [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8M- 18
40400018
18
45.84
44.47
200
200
2.03
STEEL C45
8M- 19
40400019
19
48.38
47.01
200
200
2.30
STEEL C45
8M- 20
40400020
20
50.93
49.56
200
200
2.57
STEEL C45
8M- 21
40400021
21
53.48
52.11
200
200
2.88
STEEL C45
8M- 22
40400022
22
56.02
54.65
200
200
3.18
STEEL C45
8M- 23
40400023
23
58.57
57.20
200
200
3.52
STEEL C45
8M- 24
40400024
24
61.12
59.75
200
200
3.86
STEEL C45
8M- 25
40400025
25
63.66
62.29
200
200
4.23
STEEL C45
8M- 26
40400026
26
66.21
64.84
200
200
4.60
STEEL C45
8M- 28
40400028
28
71.30
69.93
200
200
5.40
STEEL C45
8M- 30
40400030
30
76.40
75.03
200
200
6.27
STEEL C45
8M- 32
40400032
32
81.49
80.12
200
200
7.20
STEEL C45
8M- 34
40400034
34
86.58
85.21
200
200
8.20
STEEL C45
8M- 35
40400035
35
89.13
87.76
200
200
8.71
STEEL C45
8M- 36
40400036
36
91.68
90.31
200
200
9.26
STEEL C45
8M- 38
40400038
38
96.77
95.40
200
200
19.39
STEEL C45
8M- 40
40400040
40
101.86
100.49
200
200
11.58
STEEL C45
Показать сжатый показ (19 продукта)
Сокращенный текстTiming bars
Последнее изменение24.09.2024 10:13:35
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code40400026
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с