Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
OPERATING PARTS
Handwheels, handles, position indicators
Handwheels
K1876 - Spoked handwheels, stainless steel sheet, with revolving cylinder grip
KIPP
...
Handwheels
K1876 - Spoked handwheels, stainless steel sheet, with revolving cylinder grip
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1876.1200X18
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPP
Material
MATERIAL
version 1
AUSF1
Version 2
AUSF2
Form
FORM
Form definition
FORMT
distance
A [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
diameter
D4 [mm]
diameter
D5 [mm]
height
L [mm]
height
L1 [mm]
height
L2 [mm]
height
L3 [mm]
distance
L4 [mm]
Thickness
S [mm]
Number of
SPEICHEN
Approx. weight
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K1876.1125X12
Stainless steel
reamed hole
with handle
A
3-spoke
52
125
12H9
30
16
M5
78.1
18
18
29
49.1
1.5
3
0.2860
K1876.1125X14
Stainless steel
reamed hole
with handle
A
3-spoke
52
125
14H9
30
16
M5
78.1
18
18
29
49.1
1.5
3
0.2890
K1876.1160X14
Stainless steel
reamed hole
with handle
B
4-spoke
67
160
14H9
30
20
M6
98.4
22
20
37
61.4
1.5
4
0.4170
K1876.1160X16
Stainless steel
reamed hole
with handle
B
4-spoke
67
160
16H9
30
20
M6
98.4
22
20
37
61.4
1.5
4
0.4170
K1876.1200X18
Stainless steel
reamed hole
with handle
B
4-spoke
87
200
18H9
40
20
M6
107.4
22
24
46
61.4
2.0
4
0.7700
K1876.1200X22
Stainless steel
reamed hole
with handle
B
4-spoke
87
200
22H9
40
20
M6
107.4
22
24
46
61.4
2.0
4
0.7700
K1876.1250X22
Stainless steel
reamed hole
with handle
C
5-spoke
108
250
22H9
45
25
M8
134.5
30
28
52
82.5
2.5
5
1.4800
K1876.1250X26
Stainless steel
reamed hole
with handle
C
5-spoke
108
250
26H9
45
25
M8
134.5
30
28
52
82.5
2.5
5
1.4800
K1876.1315X26
Stainless steel
reamed hole
with handle
C
5-spoke
138
315
26H9
55
25
M8
146.5
35
33
64
82.5
2.5
5
2.3000
K1876.1315X30
Stainless steel
reamed hole
with handle
C
5-spoke
138
315
30H9
55
25
M8
146.5
35
33
64
82.5
2.5
5
2.3000
K1876.1400X30
Stainless steel
reamed hole
with handle
C
5-spoke
180
400
30H9
65
25
M8
164.5
40
38
82
82.5
3.0
5
4.0000
Показать сжатый показ (11 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
KIPP
- K1876
Идентификационный номер
K1876.1200X18
Сокращенный текст
Spoked handwheels, stainless steel sheet, with revolving cylinder grip
Последнее изменение
30.01.2026 13:05:07
Единица
Ключевое слово
Handles
OPERATING PARTS
Spoked handwheels
grip
handwheels
position indicators
revolving cylinder
stainless steel sheet
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1876.1200X18
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
GTIN-Code
4067721028498
Сертификат RoHS
Yes
Customs Tariff Number
84879059
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)