Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Ball Bushing
Linear Ball Bushing
LMH Series
Chiaravalli
WON
Ball Bushing
Linear Ball Bushing
LMH Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMH13
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Model No.
MN
Seals
SE
No. of ball rows
NBR
Outer diameter D
D [mm]
Length
L [mm]
Flange diameter
D1 [mm]
Dimension H
H [mm]
Dimension PCD
PCD
Dimension K
K [mm]
Dimensions W
W [mm]
Dimension A
A [mm]
Dimension F
F [mm]
Dimension d1
DD1
Dimension d2
DD2
Dimension h
H1
1
2
3
4
5
6
7
LMH10
No symbol: Without seals
4
19
29
39
6
29
30
25
29
-
4.5
7.5
4.1
LMH12
No symbol: Without seals
4
21
30
42
6
32
32
27
32
-
4.5
7.5
4.1
LMH13
No symbol: Without seals
4
23
32
43
6
33
34
29
33
-
4.5
7.5
4.1
LMH16
No symbol: Without seals
5
28
37
48
6
38
37
34
31
22
4.5
7.5
4.1
LMH20
No symbol: Without seals
5
32
42
54
8
43
42
38
36
24
5.5
9.0
5.1
LMH25
No symbol: Without seals
6
40
59
62
8
51
50
46
40
32
5.5
9.0
5.1
LMH30
No symbol: Without seals
6
45
64
74
10
60
58
51
49
35
6.6
11.0
6.1
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- LMH Series
Последнее изменение
28.05.2026 10:49:16
Единица
Ключевое слово
Ball Bushing
Bushing
Linear ball
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LMH13
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)