Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Bevel Gearboxes
MAE-KRG-DZR-B-GR1-4 - Bevel Gearboxes DZR, Version B, Ratio 1:1 to 2:1, Stainless Steel
MÄDLER
...
Bevel Gearboxes
MAE-KRG-DZR-B-GR1-4 - Bevel Gearboxes DZR, Version B, Ratio 1:1 to 2:1, Stainless Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41092202
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Product No.
ARTNR
Link Webshop
WEBSHOP
Material Short description
MATK
Material
MAT
Note
HW
i - Ratio
UE
Size
GR
Version
AUSF
No. of Output-Shaft
AAW [mm]
Shaft- Ø in Tolerance f7
WD [mm]
Weight
GEW [kg]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
41092000
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
Size 1 without feather key groove.
1 : 1
1
B
2
8
0.31
5
41092002
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
Size 1 without feather key groove.
2 : 1
1
B
2
8
0.31
5
41092200
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
1 : 1
2
B
2
15
1.31
7
41092202
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
2 : 1
2
B
2
15
1.31
7
41092400
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
1 : 1
3
B
2
20
3.89
9
41092402
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
2 : 1
3
B
2
20
3.89
9
41092600
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
1 : 1
4
B
2
25
6.52
11
41092602
Product details / Catalog page / Assembly instructions
Stainless steel
Stainless steel housing, bevel gears hardened
-
2 : 1
4
B
2
25
6.52
11
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
MÄDLER
- MAE-KRG-DZR-B-GR1-4
Идентификационный номер
41092202
Сокращенный текст
Bevel Gearboxes DZR, Version B, Ratio 1:1 to 2:1, Stainless Steel
Последнее изменение
01.12.2025 11:01:16
Единица
Ключевое слово
Bevel Gearboxes
Gearboxes
Geared Motors
Ratio
Stainless Steel
Version
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
41092202
Customs Tariff Number
84834023
Maintenance Intervals
Bitte Katalogseite beachten.
Сертификат REACH
materialcompliance@maedler.de
Сертификат RoHS
materialcompliance@maedler.de
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-32-01-03 Bevel gear units
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)