Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
27 - Electric engineering, automation, process control engineering
27-29 - Pneumatics
27-29-03 - Piston rod cylinder (pneumatics)
27-29-03-06 - Miniature cylinder (pneumatics)
MGJ_XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
ECLASS 9.1
...
27-29-03-06 - Miniature cylinder (pneumatics)
MGJ_XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MGJ6-5-XB24
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
1/5
Bore size
BORE [mm]
Stroke
STROKE [mm]
Position
POS [mm]
Auto switch
AUTOSWITCH
Lead wire length
LEAD
Number of auto switches
NUMBER
Thread on/off
THREAD2
1
2
6
5
0
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
N/A
(-) 2pcs
on
10
5
0
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
N/A
(-) 2pcs
on
Показать сжатый показ (2 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
ECLASS 9.1
- MGJ_XB24
Сокращенный текст
High Durability Series/Longer Life Cylinder
Последнее изменение
26.01.2026 11:42:14
Единица
Классификации
By Functionality
BYFUNC_PULLING Тянуть
BYFUNC_PRESSING Прессование
BYFUNC_LIFTING Поднимание
BYFUNC_DRIVING Привод
BYFUNC_POSITIONING Размещение
BYFUNC_LINEAR_MOVEMENT Linear Movement
By Categories
Cylinder Цилиндр
Automation Автоматизация
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-01-05 Miniature cylinder (pneumatics)
51-01-01-11 Actuator with double piston guide unit (pneumatics)
ECLASS 12.0
51-01-01-05 Miniature cylinder (pneumatics)
ECLASS 10.1
27-29-03-06 Miniature cylinder (pneumatics)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)