Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MINDMAN
Valves
Pilot & Mechanical Valve
Foot pedal valve
MVFA - Foot pedal valve
MINDMAN
Valves
Pilot & Mechanical Valve
Foot pedal valve
MVFA - Foot pedal valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MVFA-230-8A-P
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Model No.
MODEL
Type
TYPE
Bore no.
BN
Lock
LOCK
Port thread
PT
1
MVFA
230 : 3/2 NC
8A: 1/4
P: with protection
Blank:Rc thread
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
MINDMAN
- MVFA
Сокращенный текст
Foot pedal valve
Последнее изменение
03.12.2025 07:10:12
Единица
Ключевое слово
Foot pedal
Mechanical Valve
Pilot
Valve
Valves
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)