Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS thermoplastic
P
P 200 - Thermoplastic pillow blocks series P 200
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS thermoplastic
P
P 200 - Thermoplastic pillow blocks series P 200
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93191206
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
P
P
PART NUMBER
CODE
Ø Shaft hole
D [mm]
c
C [mm]
l
L [mm]
r
R [mm]
s
S [mm]
F1
F1 [mm]
F2
F2 [mm]
e
E [mm]
n
N [mm]
o
O [mm]
Bearing
B [mm]
Housing No.
H
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
203
93191203
17
33.3
127
95
38
11
14
14.2
65.5
12.7
M10
P203
0.13
STEEL
204
93191204
20
33.3
127
95
38
11
14
14.2
65.5
12.7
M10
P204
0.13
STEEL
205
93191205
25
36.5
140.5
105
38
11
14
14.5
71
14.3
M10
P205
0.14
STEEL
206
93191206
30
42.9
163
119
46
14
18
17.8
84
15.9
M12
P206
0.25
STEEL
207
93191207
35
47.6
168
127
48
14
18
18
94.5
17.5
M12
P207
0.27
STEEL
208
93191208
40
49.2
184
137
54
14
18
19.5
99
19
M12
P208
0.32
STEEL
209
93191209
45
54
192
146
54
17
20
23
106
19
M16
P209
0.37
STEEL
210
93191210
50
57.2
206
159
60
17
20
23
114
19
M16
P210
0.44
STEEL
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- P 200
Сокращенный текст
Thermoplastic pillow blocks series P 200
Последнее изменение
05.12.2024 16:44:38
Единица
Ключевое слово
Open
Series
Supports
Thermoplastic
pillow blocks
transmission
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)