2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, п��осмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SitaCompact Fluid Vertical DN50 190090

Развернуть таблицу
1/5
Preview
PREVIEW
Article number
ARTNR
LOG Level
LOGLEVEL
Supplies
ZUB
Description accessory
ARTZUB
Description main article
DESC
Nominal diameter
DN [mm]
External diameter
OD [mm]
Nozzel length
A [mm]
Height
H [mm]
Connection
ANS
Kind of roof
DA
Additional application areas
ZAB
Kind of drainage
EA
Flat roof renovation
SA
used roof area
GDF
1
2
190090
300
without
SitaCompact Fluid vertical DN 50, mit adhesive flange
50
50
65
0.0
Adhesive flange
Ventilated flat roof, insulated roof, inverted roof
Balcony, terrace, loggia
Conventional drainage
no
yes
190290
300
without
SitaCompact Fluid vertical DN 70, mit adhesive flange
70
75
68
0.0
Adhesive flange
Ventilated flat roof, insulated roof, inverted roof
Balcony, terrace, loggia
Conventional drainage
no
yes
Показать сжатый показ (2 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер190090
Сокращенный текстBalcony and terrace drainage rainwater outlet
Последнее изменение29.10.2024 08:04:33
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number190090
Use Casehttps://www.sita-bauelemente.de/produkte/variante/SitaCompact_Fluid_senkrecht/
Добавьте как минимум 2 продукта с