Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
03. Принадлежности
3.7. Несущие элементы
SN1592 - Несущая цапфа с предохранительным тросиком (~VDI 3366)
STRACK
...
3.7. Несущие элементы
SN1592 - Несущая цапфа с предохранительным тросиком (~VDI 3366)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SN1592-32
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
RU
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1 [mm]
(f)
F [mm]
(d2)
D2 [mm]
(L1)
L1 [mm]
(L2)
L2 [mm]
(L3)
L3 [mm]
(L4)
L4 [mm]
(L5)
L5 [mm]
(D3)
D3 [mm]
(D4)
D4 [mm]
(t)
T [mm]
(r1)
R1 [mm]
(r2)
R2 [mm]
(r3)
R3 [mm]
(r4)
R4 [mm]
(SN3500)
SN3500
(Z1max)
Z1MAX [kg]
(PPATH)
PPATH
???? (????/1)
SNPR [Euro/1]
????? ????????
ARTNR
1
2
3
4
5
6
PDF
20
25
30
99.0
57
25
10
47
11.5
17.5
11.0
8.0
12
3
38
2 x M10x30
630
sn10011701.prj
58422
PDF
25
35
40
112.5
62
30
12
50
14.0
20.0
13.0
10.0
12
3
42
2 x M12x40
1250
sn10011701.prj
58423
PDF
32
40
50
132.5
78
32
16
62
18.0
26.0
17.5
10.0
15
3
52
2 x M16x45
2000
sn10011701.prj
58424
PDF
40
50
60
152.5
90
40
18
72
23.0
33.0
21.5
12.5
15
3
60
2 x M20x60
3200
sn10011701.prj
58425
PDF
50
60
70
173.0
103
45
22
81
27.0
39.0
25.5
12.5
20
5
66
2 x M24x70
5000
sn10011701.prj
58426
PDF
63
80
90
213.5
138
50
20
98
23.0
33.0
21.5
15.0
25
5
80
4 x M20x85
8000
sn10011701.prj
58427
Показать сжатый показ (6 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
STRACK
- SN1592
Идентификационный номер
SN1592-32
Сокращенный текст
Несущая цапфа с предохранительным тросиком (~VDI 3366)
Последнее изменение
10.12.2025 10:29:46
Единица
Ключевое слово
Несущая
Несущие
Принадлежности
Цапфа
предохранительным
тросиком
элементы
Дополнительные ссылки
Webshop
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
SN1592-32
Type Code
SN1592-32
ECLASS 15.0
21-13-07-01 Lifting lugs (standardized tool parts, tool and die)
Standards
VDI-3x-33x-VDI 3366 VDI 3366
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)