2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN4952-32-50

Развернуть таблицу
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1 [mm]
(L)
L [mm]
(L1)
L1 [mm]
(L3)
L3 [mm]
(d3)
D3 [mm]
(d2)
D2 [mm]
(DN)
DN [mm]
???? (????/1)
SNPR [Euro/1]
????? ????????
ARTNR
1
2
3
4
PDF
22
45
37.5
25
14
M10
10
600039
PDF
32
50
40.0
35
18
M12
12
600040
PDF
40
55
40.0
35
18
M12
12
600041
PDF
50
55
40.0
35
18
M12
12
600042
Показать сжатый показ (4 продукта)
Идентифи��ационный номерSN4952-32-50
Сокращенный текстЦентрирующий болт
Последнее изменение10.12.2025 07:12:10
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSN4952-32-50
Type CodeSN4952-32-50

ECLASS 15.0

23-10-01-10 Clevis pin without head
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с