2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SPOE13-1212

Развернуть таблицу
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Product Type
PT
Power
POWER [W]
Mounting
MOUNTING
Indutance
INDUTANCEUH [uH]
Platform
PLATFORM
Turns ratio PRI: SEC
TRPSEC
Vout
VOUT
DCR PRI
DCRP
Turns ratio PRI: AUX
TRPAUX
Leakage
LEAKAGE
1
SPOE13-1212
Featuring a EP7 platform this PoE transformer is used in conjunction with other circuitry within the equipment for isolation and splitting the two power/digital signals. Designed for equipment or devices which are connecting to an Ethernet network and rely on ethernet cables to receive power and digital data signals for operation and processing respectively. Custom version available upon request.
Standard
7
Surface Mount
253
EP10 8PIN
01:00,2
3.3V
420
01:00,2
7,5
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерSPOE13-1212
Сокращенный текстSignal Transformer
Последнее изменение09.07.2025 08:55:56
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSPOE13-1212
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с