2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS-60300-004

Развернуть таблицу
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Mounting Style
MOUNTING_STYLE
Performance
PERFORMANCE
Number of Rows
NUMBER_OF_ROWS
Number of Ports
NUMBER_OF_PORTS
Orientation
ORIENTATION
Gender
GENDER
Termination
TERMINATION
Port Opening
PORT_OPENING
Contact Plating
CONTACT_PLATING
Shielding
SHIELDING
1
SS-60300-004
Ethernet Connectors
Modular Jack | CAT6a | Horizontal (90) | 8P 8C | NF Shielded
RJ Modular Jack
PCB Mount
CAT 6, CAT 6a
1
1
Right Angle
Female
Through Hole
Tab Up
50 micro-inches
Yes
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерSS-60300-004
Сокращенный текстStewart Connector
Последнее изменение10.06.2026 14:50:48
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSS-60300-004
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с