2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS-74500-024

Развернуть таблицу
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Mounting Style
MOUNTING_STYLE
Performance
PERFORMANCE
Number of Rows
NUMBER_OF_ROWS
Number of Ports
NUMBER_OF_PORTS
Orientation
ORIENTATION
Data Transmission
DATA_TRANSMISSION
Gender
GENDER
Termination
TERMINATION
Contact Plating
CONTACT_PLATING
Shielding
SHIELDING
1
SS-74500-024
Ethernet Connectors
2x4 StackJack | CAT5E | Stack | 8P 8C | PG4 Shielded | LEDs
RJ Modular Jack
PCB Mount
CAT 5e
2
8
Right Angle
1G
Female
Through Hole
50 micro-inches
Yes
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерSS-74500-024
Сокращенный текстStewart Connector
Последнее изменение10.06.2026 14:51:00
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSS-74500-024
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с