Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS thermoplastic
SUC 200 - Inox ball bearings
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS thermoplastic
SUC 200 - Inox ball bearings
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93009206
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
SUC
SUC
Part number
CODE
Ø Shaft hole
D [mm]
C
C [mm]
Fi
FI [mm]
Fe
FE [mm]
e
E [mm]
w
W [mm]
z
Z [mm]
qs
QS [mm]
Dynamic load
DLOAD [N]
Static load
SLOAD [N]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
203
93009203
17
47
31.0
17
12.7
18.3
4.8
M6x1
10000
6300
0.18
INOX
204
93009204
20
47
31.0
17
12.7
18.3
4.8
M6x1
10000
6300
0.16
INOX
205
93009205
25
52
34.0
17
14.3
19.7
5.5
M6x1
11000
7100
0.20
INOX
206
93009206
30
62
38.1
19
15.9
22.2
6.0
M6x1
15200
10200
0.32
INOX
207
93009207
35
72
42.9
20
17.5
25.4
6.5
M8x1
20100
13900
0.48
INOX
208
93009208
40
80
49.2
21
19.0
30.2
8.0
M8x1
25600
18100
0.64
INOX
209
93009209
45
85
49.2
22
19.0
30.2
8.0
M8x1
25600
18100
0.68
INOX
210
93009210
50
90
51.6
24
19.0
32.6
10.0
M10x1
27500
20200
0.82
INOX
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- SUC 200
Сокращенный текст
Inox ball bearings
Последнее изменение
05.12.2024 16:44:38
Единица
Ключевое слово
Ball bearings
Open
Supports
Thermoplastic
transmission
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
93009206
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)