2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TMS89YUIP

Развернуть таблицу
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
характеристики
CHARACTERISTICS
описание
DESCRIPTION
имя
NAME
1
TMS89YUIP
Размеры фланца 40 - 60 - 80 - 100 - 130 -180 мм Номинальный крутящий момент от 0,16 Нм до 48 Нм Номинальная мощность от 50 Вт до 7,5 кВт Абсолютный и инкрементальный энкодер Рабочая температура окружающей среды от -20°C до +40°C Сертификация UL 1004, CSA
Tetra Compact - усовершенствованный бесщеточный серводвигатель В основе новой серии синхронных двигателей переменного тока TETRA COMPACT-E лежит инновационная концепция дизайна и производства. Бесщеточный серводвигатель и комплект цифровых приводов созданы для самых высокотехнологичных применений. Превосходные стандарты качества и международные сертификаты, тщательный подбор компонентов и широкий выбор номинальных мощностей делают эту серию лучшей для динамичной, точной и надежной автоматизации. Серия Tetra Compact-E (Enhanced) - это третье поколение бесщеточных серводвигателей от Motor Power Company. При ее разработке мы использовали все наши предыдущие знания об этой технологии и внедрили последние инновации в конструкцию и компоненты. Этот продукт соответствует самым важным международным сертификатам, предлагает множество возможных конфигураций опций каталога и производится с помощью особо автоматизированного процесса, который помог снизить затраты, поэтому он, несомненно, является отличным выбором, когда речь идет о производительности по цене. Идеальное сочетание с бесщеточными сервоконтроллерами серии BL обеспечивает гибкость и точность управления движением.
TMS89YUIP
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерTMS89YUIP
Последнее изменение25.06.2024 09:18:07
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberTMS89YUIP
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с