2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TU-05PYP-283-TL-CL01

Развернуть таблицу
1/5
Part Number
PN
Series
SER
Fastening Type
MO
Fastening Size
SIZE
Wheel Diameter
D [Дюйм]
Tread Width
W [Дюйм]
Wheel Type
TT
Capacity
CAP [lbs]
Brake Type
BR
Mount Height
H [Дюйм]
Swivel Radius
R [Дюйм]
Bearing Type
WB
1
TU-05PYP-283-TL-CL01
Twin Tech Ultra
Central Locking Stem
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
5
2 1/2
Polyurethane Grey
297
Total Lock
5 7/16
4 9/64
Precision Ball
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Сокращенный текстCentral Locking Stretcher and Hospital Bed Caster
Последнее изменение19.05.2023 09:03:10
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeTU-05PYP-283-TL-CL01
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с