Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS
UK 200 - Ball bearings
Chiaravalli
Open transmission
Supports
RCS
UK 200 - Ball bearings
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93010209
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
UK
UK
Part number
CODE
Ø Shaft hole
D [mm]
O
O [mm]
Fi
FI [mm]
Fe
FE [mm]
Fi (taper)
FIT [mm]
s
S [mm]
Dynamic load
DLOAD [N]
Static load
SLOAD [N]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
207
93010207
30
72
28
20
30
5.9
20300
14000
0.37
208
93010208
35
80
29
21
34
6.2
23000
16000
0.47
209
93010209
40
85
31
22
36
6.6
25700
18100
0.52
210
93010210
45
90
31
24
36
6.5
27600
20100
0.59
211
93010211
50
100
34
25
40
7.0
34000
25500
0.80
212
93010212
55
110
36
27
47
7.6
41000
31500
1.02
Показать сжатый показ (6 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- UK 200
Сокращенный текст
Ball bearings
Последнее изменение
05.12.2024 16:44:38
Единица
Ключевое слово
Ball bearings
Open
Supports
transmission
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)