2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AKO VMC32.01X.50G.50

Развернуть таблицу
1/5
Тип
TYP
Номинальная ширина
DN [mm]
манжеты качества
MQ
материалы подключения
AW
Типы подключения
AA
Материал корпуса
GW
цвет
F
масса
CNSMASSEXACT [kg]
информация о продукте
INFO
D1 [mm]
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VMC = стандартная версия
10
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
0.5
HTML (Online)
46
35
VMC = стандартная версия
15
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
0.8
HTML (Online)
56
47
VMC = стандартная версия
20
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
0.9
HTML (Online)
62
49
VMC = стандартная версия
25
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
1.3
HTML (Online)
72
57
VMC = стандартная версия
32
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
1.7
HTML (Online)
80
66
VMC = стандартная версия
40
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
2.4
HTML (Online)
90
77
VMC = стандартная версия
50
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
3.6
HTML (Online)
110
88
VMC = стандартная версия
65
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
4.1
HTML (Online)
133
115
VMC = стандартная версия
80
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
5.8
HTML (Online)
166
133
VMC = стандартная версия
100
CR (неопрен)
Hержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
внутренняя резьба по DIN EN ISO 228
Hержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)
-
11.0
HTML (Online)
203
156
Показать сжатый показ (10 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерVMC32.01X.50G.50
Сокращенный текстПневмоуправляемые пережимные клапаны VMC с внутренней резьбовым соединением
Последнее изменение05.09.2024 07:57:56
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberVMC32.01X.50G.50
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с