Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMC
Control Element
YHS Series Slide Valve
YHS - YHS
EMC
Control Element
YHS Series Slide Valve
YHS - YHS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YHS-20
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Series code
SERIES
Pipe Size
PZ
TYPE
Dental code
DC
1
YHS
20:3/4”
Blank:Basic
Blank:G
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
EMC
- YHS
Сокращенный текст
YHS
Последнее изменение
03.06.2025 06:37:32
Единица
Ключевое слово
Series
Slide Valve
valve
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
YHS-20
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)