Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ZilenZio
Пол
Фокус-пол
ZilenZio
Пол
Фокус-пол
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8537HY01B
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
всегда вертикально
ALWAYS_VERTICAL
стоимость
COST
разрез с пустотами при нагрузке
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
высота по умолчанию
DEFAULT_ELEVATION
описание
DESCRIPTION
вариант оформления
DESIGN_OPTION
хост
HOST
производитель
MANUFACTURER
massunit
MASSUNIT
модель
MODEL
1
2
3
4
5
6
K79JV8APV
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2715 - 106,3" x 59,1" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2715
76FVK0Z1L
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2412 - 94,5" x 47,2" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2412
8537HY01B
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2115 - 94,5" x 59,1" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2415
9IHEXL9GD
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2712 - 106,3" x 47,2" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2712
YJTSSKVAX
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2115 - 82,7" x 59,1" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2115
8XP3RG50F
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Focus - напольный экран - 71-2112 - 82,7" x 47,2" x 0,4"
-1
0
Zilenzio + Allsteel
1
71-2112
Показать сжатый показ (6 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
ZilenZio
- Фокус-пол
Идентификационный номер
8537HY01B
Последнее изменение
21.06.2024 09:20:35
Единица
Ключевое слово
Пол
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties