2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

101103 Bravi M2 MIX3 DN20 Wilo Para 15/8 SC

Развернуть таблицу
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
adsk_единица измерения
ADSK__________________
adsk_завод-изготовитель
ADSK___________________
adsk_код изделия
ADSK____________
adsk_количество
ADSK___________
adsk_марка
ADSK______
adsk_наименование
ADSK_____________
adsk_наименование краткое
ADSK_____________________
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
classification
CLASSIFICATION
cost
COST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
151002 Bravi HV90 DN20
шт
Bravi
151002
1
HV90 DN20
Коллектор распределительный на две группы, DN20
Коллектор распределительный, DN20
1
0
0
151003 Bravi HV90 DN20
шт
Bravi
151003
1
HV90 DN20
Коллектор распределительный на три группы, DN20
Коллектор распределительный, DN20
1
0
0
151012_Bravi_HVW90_DN20
шт
Bravi
151012
1
HVW90 DN20
Коллектор распределительный на две группы, с гидравлическим разделителем, DN20
Коллектор распределительный с гидравлическим разделителем, DN20
1
0
0
151013_Bravi_HVW90_DN20
шт
Bravi
151013
1
HVW90 DN20
Коллектор распределительный на три группы, с гидравлическим разделителем, DN20
Коллектор распределительный с гидравлическим разделителем, DN20
1
0
0
101003 Bravi M2 DN20 Wilo Para 15/8 SC
шт
Bravi
101003
1
M2 DN20
Группа насосная, прямая, с насосом Wilo Para 15/8 SC, DN20
Группа насосная, прямая, с насосом
1
0
0
101001 Bravi M2 DN20 Wilo Para 15/6 SC
шт
Bravi
101001
1
M2 DN20
Группа насосная, прямая, с насосом Wilo Para 15/6 SC, DN20
Группа насосная, прямая, с насосом
1
0
0
101110 Bravi M2 MIX3 DN20 TRM
шт
Bravi
101110
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса (монтажное расстояние 130 мм), с трёхходовым клапаном с электроприводом TRM, DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса, DN20
1
0
0
101102 Bravi M2 MIX3 DN20 Grundfos UPM3 Hybrid 15-70
шт
Bravi
101102
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, с трёхходовым клапаном без электропривода, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101002 Bravi M2 DN20 Grundfos UPM3 Hybrid 15-70
шт
Bravi
101002
1
M2 DN20
Группа насосная, прямая, с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, DN20
Группа насосная, прямая, с насосом
1
0
0
101103 Bravi M2 MIX3 DN20 Wilo Para 15/8 SC
шт
Bravi
101103
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Wilo Para 15/8 SC, с трёхходовым клапаном без электропривода, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101000 Bravi M2 DN20
шт
Bravi
101000
1
M2 DN20
Группа насосная, прямая, без насоса (монтажное расстояние 130 мм), DN20
Группа насосная, прямая, без насоса, DN20
1
0
0
101113 Bravi M2 MIX3 DN20 Wilo Para 15/8 SC TRM
шт
Bravi
101113
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Wilo Para 15/8 SC, с трёхходовым клапаном с электроприводом TRM, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101101 Bravi M2 MIX3 DN20 Wilo Para 15/6 SC
шт
Bravi
101101
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Wilo Para 15/6 SC, с трёхходовым клапаном без электропривода, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101112 Bravi M2 MIX3 DN20 Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 TRM
шт
Bravi
101112
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, с трёхходовым клапаном с электроприводом TRM, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101100 Bravi M2 MIX3 DN20
шт
Bravi
101100
1
M2 MIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса (монтажное расстояние 130 мм), с трёхходовым клапаном без электропривода, DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса, DN20
1
0
0
101300 Bravi M2 FIX3 DN20
шт
Bravi
101300
1
M2 FIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса (монтажное расстояние 130 мм), с термостатическим клапаном, DN20
Группа насосная, смесительная, без насоса, DN20
1
0
0
101303 Bravi M2 FIX3 DN20 Wilo Para 15/8 SC
шт
Bravi
101303
1
M2 FIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Wilo Para 15/8 SC, с термостатическим клапаном, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
101302 Bravi M2 FIX3 DN20 Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 TRM
шт
Bravi
101302
1
M2 FIX3 DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, с термостатическим клапаном, DN20
Группа насосная, смесительная, с насосом
1
0
0
Показать сжатый показ (20 продукта)
Идентификационный номер101103 Bravi M2 MIX3 DN20 Wilo Para 15/8 SC
Последнее изменение06.09.2021 12:03:13
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с