2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nyckelord: 1
55
Enheter
55
File types
55
Elta Fans
a (A)
55
alltid vertikal (ALWAYS_VERTICAL)
55
b (B)
55
Blad (BLADE)
55
c (C)
55
Material i höljet (CASING_MATERIAL)
55
klassificering (CLASSIFICATION)
55
färg (COLOUR)
48
typ av anslutning (CONNECTION_TYPE)
55
kontaktnummer (CONTACT_NUMBER)
55
kostnad (COST)
55
skär med tomrum vid lastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
55
d (D)
55
standardhöjd (DEFAULT_ELEVATION)
55
designalternativ (DESIGN_OPTION)
55
typ av drivenhet (DRIVE_TYPE)
55
e (E)
55
effektivitetsklassning (EFFICIENCY_RATING)
55
kapslingsklassning (ENCLOSURE_RATING)
48
diameter på utblåsningsanslutning (EXHAUST_CONNECTION_DIAMETER)
55
f (F)
55
förvaltning av anläggningar/tillgångar (FACILITIES_ASSET_MANAGEMENT)
55
typ av fläkt (FAN_TYPE)
55
mål (FINISH)
55
frekvens (FREQUENCY)
55
ström vid full belastning (FULL_LOAD_CURRENT)
55
g (G)
55
bruttovikt (GROSS_WEIGHT)
55
h (H)
55
värd (HOST)
55
impellermaterial (IMPELLER_MATERIAL)
55
diameter på inloppsanslutning (INLET_CONNECTION_DIAMETER)
55
tillverkare (MANUFACTURER)
55
maximal motoreffekt (MAXIMUM_MOTOR_POWER_RATING)
48
motorns verkningsgradsklass (MOTOR_EFFICIENCY_CLASS)
48
Motortyp (MOTOR_TYPE)
48
antal poler (NUMBER_OF_POLES)
11
omniclass nummer (OMNICLASS_NUMBER)
55
omniclass titel (OMNICLASS_TITLE)
55
Filter
Elta Fans CAD-katalog

Elta Fans CAD-katalog

PlåtfläktarHär hittar du CAD-modellerna av Elta Fans från områdena Kompakt_SCP, Raptor_SPA
SV
Katalogfilter
Alla leverantörsländer/regioner
Alla marknader
Nyckelord
Dotterbolag:
Great Britain
Fareham, Hampshire PO15 5ST
Elta Fans Ltd
17 Barnes Wallis Road, Segensworth East Industrial Estate
GBFareham, Hampshire
+44 1489 566 500
+44 1489 566