2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nyckelord: 4
16
Enheter
16
File types
16
ESSE-CI
uppenbar belastning (APPARENT_LOAD)
16
Kroppshöjd (BODY_HEIGHT)
16
Kroppslängd (BODY_LENGTH)
16
karossens bredd (BODY_WIDTH)
16
beräkna nyttjandegraden (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
16
nyttjandegrad (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
16
färgfilter (COLOR_FILTER)
16
kostnad (COST)
16
cri (CRI)
16
skär med tomrum vid lastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
16
standardhöjd (DEFAULT_ELEVATION)
16
designalternativ (DESIGN_OPTION)
16
dimmerlampa färgtemperaturskiftning (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
16
elektrisk ström (ELECTRIC_CURRENT)
16
emittera från rektangelns längd (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
16
avger från rektangelns bredd (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
16
gör formen synlig i renderingen (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
16
energiklass (ENERGY_CLASS)
16
värd (HOST)
16
ursprunglig färg (INITIAL_COLOR)
16
initial intensitet (INITIAL_INTENSITY)
16
ip (IP)
16
lampa (LAMP)
16
ljusförlustfaktor (LIGHT_LOSS_FACTOR)
16
ljuskälla (LIGHT_SOURCE)
16
tillverkare (MANUFACTURER)
16
modell (MODEL)
16
fotometrisk webbfil (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
16
skärm (SCREEN)
16
typ kommentarer (TYPE_COMMENTS)
16
ugr (UGR)
16
url (URL)
16
version (VERSION)
16
sourceurl (SOURCEURL)
16
namn (NAME)
16
Filter
ESSE-CI CAD-katalog

ESSE-CI CAD-katalog

ISI LED IP65Här hittar du CAD-modellerna av ESSE-CI
SV
Katalogfilter
Alla leverantörsländer/regioner
Alla marknader
Nyckelord
Dotterbolag:
Italy
Vigonza, PD 35010
ESSE-CI srl
Viale del Lavoro 25
ITVigonza, PD
+39 049 8959511
+39 049 8959511