2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nyckelord: 4
5
Enheter
5
File types
5
MOONS'
certifiering (CERTIFICATION)
5
strömförbrukning (CURRENT_CONSUMPTION)
5
digital ingång (DIGITAL_INPUT)
2
digital utgång (DIGITAL_OUTPUT)
5
dimensioner (hwd) (DIMENSIONS_HWD_)
5
ip-betyg (IP_RATING)
5
Modultyper (MODULE_TYPES)
5
antal kanaler (NUMBER_OF_CHANNELS)
2
driftstemperatur (OPERATING_TEMPERATURE)
5
utgångsström (OUTPUT_CURRENT)
5
Signaltyp (SIGNAL_TYPE)
5
matningsspänning (SUPPLY_VOLTAGE)
5
vikt (WEIGHT)
5
namn (NAME)
5
sourceurl (SOURCEURL)
5
Filter
MOONS' CAD-katalog

MOONS' CAD-katalog

Fjärrstyrd IO-modulHär hittar du CAD-modellerna av MOONS' från områdena MET1-DI08-N, MET1-DI08-P, MET1-DI16-N, MET1-EC00, MET1-PN00
SV
Katalogfilter
Alla leverantörsländer/regioner
Alla marknader
Dotterbolag:
China
Shanghai 201107
Shanghai MOONS’ Electric Co., Ltd.
No. 168 Mingjia Road, Minhang District
CNShanghai
+86 (0)21 52634688
+86 (0)21 52634098