LJ Star Inc. når nya marknader genom att tillhandahålla digital omvandling av processobservationsindustrin
LJ Star möter de föränderliga behoven hos dagens ingenjörer genom att tillhandahålla nya onlineverktyg och resurser. Genom att leverera interaktiva urvalsverktyg, webbseminarier och en virtuell mässmonter till sin mix av tekniska tillgångar, gör LJ Star det möjligt för sin publik att effektivt upptäcka och hitta rätt komponent för sin design.
Onlineverktyg för produktkonfigurering av siktglas
LJ Star lanserades 2018 och har länge gett sina kunder omedelbar tillgång till nedladdningar av 3D CAD-modeller. Den interaktiva katalogen med konfigurerbara 3D CAD-modeller effektiviserar processen för ingenjörer och designers att hitta, konfigurera och ladda ner visuella flödesindikatorer och siktglasprodukter, som de kan ladda ner direkt från ljstar.com.
Kunderna kan nu hitta och ladda ner högkvalitativa, konfigurerbara produkter med den hastighet, noggrannhet och leveransförmåga som dagens ingenjörer och designers behöver.
Se LJ Stars interaktiva verktyg för val av siktglas
Som en kundfokuserad tillverkare av processtyrnings- och observationsutrustning ställer LJ Star höga krav på att leverera en exceptionell kundupplevelse. Med tillägget av en interaktiv infografik, "Selecting the Right Sight Glass", tillhandahåller LJ Star åtta viktiga kriterier som ingenjörer bör ställa sig när de specificerar ett siktglas i sin design. Det finns många olika typer av siktglas och den nya guiden gör det möjligt för ingenjörer att välja rätt siktglas från början.
Inspelat webbseminarium: Se bättre ut - så får du ut mesta möjliga av dina synglasögon
LJ Star Webbinarium om val av synglas, LJ Star har tagit utbildning om synglas till nästa nivå! LJ Star bygger vidare på framgången med verktyget för val av siktglas och erbjuder nu utbildning live och på begäran för att hjälpa användare att fastställa den bästa lösningen för olika applikationer och lära sig vad man ska undvika.
Viktiga saker att ta med sig:
- Lär dig hur du väljer rätt siktglas för din applikation
- Utforska grunderna för siktglas
- Granska tips, tricks och bästa praxis
Titta på LJ Stars webbseminarium "Sight Glass Quality"
LJ Star Sight glass selector i deras virtuella mässmonter
LJ Star är medvetna om att resebegränsningar, budgetbegränsningar och tidsbegränsningar kan begränsa deltagandet på mässor. Även om det inte finns något som ersätter samtal ansikte mot ansikte, har LJ Star skapat det näst bästa - sin nya virtuella mässmonter!
LJ Stars nya virtuella utställning innehåller mycket mer än vad som finns på en typisk mässa, med hela produktlinjen virtuellt utställd, tillsammans med relaterade webbseminarier, videor och datablad, allt på ett ställe som är lätt att hitta.
Besök LJ Stars virtuella monter på mässan
Om LJ Star
LJ Star Incorporated tillhandahåller ett omfattande sortiment av processövervakningsutrustning - siktglas, lampor, sanitetsarmaturer, nivåmätningsinstrument samt ett brett utbud av tillbehör till siktglas. Produktlinjerna omfattar METAGLAS® säkerhetssynfönster, Lumiglas® explosionssäkra lampor och kameror, visuella flödesindikatorer, synportar, sanitära klämmor, magnetiska nivåmätare och mätglas. METAGLAS är det mest sålda smälta siktglaset och har testats i tusentals installationer runt om i världen. Det uppfyller de stränga kvalitetsstandarderna DIN 7079 och DIN 7080 och är godkänt för användning enligt USP typ I. För handledning, specifikationer och 3D CAD-filer, besök LJ Stars webbplats.