Utveckling av jukeboxen av bubbelplast med Simone Giertz

Den här uppfinnaren har utvecklat "Bubble Wrap Jukebox" för att göra ljuv musik av bubbelplast!
Simone Giertz är kärleksfullt känd som "Drottningen av de $#!tty robotarna". Jag tycker att det är en orättvis titel. Vem annars skulle ha kunnat skapa den "popcornmatande hjälmen" eller den "läppstiftsapplicerande roboten"? Dessa maskiner har förändrat människors sätt att leva sina liv. Okej, det är en överdrift, men de har förändrat "VARFÖR" för människor som är intresserade av att skapa saker.
Förr gjorde man en uppfinning för att man hade ett jobb att göra och kom på en briljant lösning. Simone ser saker och ting på ett annat sätt. Hon är en skapare som ofta letar efter en kreativ lösning på ett icke-problem. Hennes geniala robotar löser små utmaningar i livet. Ibland skapar hennes projekt till och med det problem som de försöker lösa på bästa möjliga sätt. Deras senaste skapelse är inte annorlunda. Ingen har någonsin sagt: "Vi behöver musik, och mitt enda medium är bubbelplast". Men för tusan, Simone har löst det här problemet ändå!
Hur fungerar en typisk speldosa?
En speldosa vrider en cylinder som plockar en kam med olika intervall. Cylindern har vissa ojämnheter som motsvarar tonerna, och kammen har tänder av olika längd som ger olika toner. När cylindern roterar och stötarna träffar kammen hörs tonerna. Ganska enkelt.
Idén till Jukeboxen av bubbelplast
Simones idé för bubbelplastjukeboxen är mycket lik. I stället för en cylinder och en kam flyttar hennes "jukebox" bubbelplast över en panflöjt för att skapa en serie musikaliska toner.
Utmaningarna med att göra en bubbelplast-jukebox.
Vem skulle ha trott att det skulle vara svårare än man tror att få bubbelplast att spricka mekaniskt? Det visar sig att när bubbelplast pressas mellan två hårda ytor komprimeras och deformeras den i stället för att spricka. Men om man använder en hård och en mjuk yta maximerar man utbytet när bubbelplasten spricker.
Simone utnyttjade denna kunskap och skalade upp sitt proof of concept till en fungerande prototyp. Hon CNC-fräste en cylinder med 300 utskärningar som innehåller de vadderade "fötterna" som ska spräcka bubbelplasten, precis som dubbarna på en speldoscylinder.
Varje hål måste skäras, borras och gängas för att rymma fötterna - en uppgift som gick mycket snabbare med en FlexArm som Simone lånade av en vän. Med FlexArm kunde Simone snabbt borra och skära hundratals hål. Genom att ge stöd vid lyft och en jämn vinkel hjälpte FlexArm Simone att borra jämnare hål, mycket snabbare än för hand!
När cylindern var klar återstod bara att bygga ramen för flöjten och bubbelplast samt att montera en handvev för att få igång det hela! Simone stötte på en hel del hinder längs vägen, men hon visste när hon skulle be en vän om hjälp eller låna ett verktyg för att få jobbet gjort.
I slutändan spelade jukeboxen av bubbelplast en låt. Jag vet inte om den kommer att ersätta keyboardet eller elgitarren som det mest populära instrumentet inom popmusiken. Men det mest löjliga instrumentet? Det kan ta över efter "Floppotronen" och "Vintergatans marmormaskin"!
För ingenjörer som letar efter nya kreativa möjligheter för sina egna projekt erbjuder 3Dfindit den perfekta verktygslådan med 3D CAD-, CAE- och BIM-tillverkarmodeller i över 100 olika format från över 6 000 kataloger. Utforska 3Dfindit idag!