Vilka typer av skruvar finns det?

MaskinteknikKunskap
Skruvar är mångsidiga fästelement som finns i en mängd olika former, material och storlekar och som har utvecklats speciellt för olika användningsområden. I följande artikel går vi igenom olika typer av skruvar och deras användningsområden.

Alla har nog haft med skruvar att göra mer än en gång i sitt liv: vare sig det handlar om att fästa möbler i hemmet, skruva fast delar på en bil eller konstruera maskiner - de behövs nästan överallt där något ska fixas. Att det finns mer än bara en typ av skruv är något som de flesta har insett senast vid monteringen när den rätta skruvmejseln inte finns tillgänglig. Men vilka typer av skruvar finns det och varför behövs det olika typer av skruvar?

 

En översikt över de viktigaste skruvtyperna

Först och främst: Det finns i allmänhet två huvudkategorier av skruvtyper, träskruvar och metallskruvar. Som namnen antyder skiljer sig dessa främst åt när det gäller det material de är gjorda för. De olika underkategorierna trä- och metallskruvar har dock alla sina egna speciella användningsområden. De skiljer sig visuellt från varandra när det gäller huvudets form (eller avsaknad av huvud) och gängan. Mångfalden av skruvar är nästan obegränsad, eftersom det ständigt utvecklas nya konstruktioner och specialskruvar för specifika användningsområden. Därför listar vi inte alla typer av skruvar nedan, utan bara de vanligaste.

Träskruvar:

Träskruvar används inom trä- och möbelkonstruktion och kännetecknas inte bara av en mycket vass spets som lätt kan tränga igenom träet, utan också av sina speciella gängor som skapar starka anslutningar.

  • Korshuvudskruvar är förmodligen de mest kända och är en absolut klassiker bland skruvarna.

  • Träskruvar medrundat huvud håller sig till sitt namn med sitt starkt rundade huvud. Denna typ av träskruv är mycket populär på grund av sin mångsidighet och används särskilt när synliga men snygga infästningar krävs. Träskruven med runt huvud har också flera olika typer av drivning, vilket gör att den passar för alla verktyg.

  • Träskruvar medplatt huvud är idealiska när det krävs en slät och jämn yta. Den här typen av skruv har vanligtvis Phillips-, fyrkant- eller Torx-matning.
  • Skruvar medtvärgående huvud används främst när sprickor och delningar måste undvikas. Detta är det bästa valet för tunna eller ömtåliga trästycken i synnerhet.
  • Skruvar med linshuvud har ett lätt böjt huvud och har fördelen att de är nästan lika snygga som träskruvar med platt huvud, men ger mer stabilitet och är mer förlåtande vid försänkning. Denna typ av skruv finns med olika drivningar. De används ofta till beslag i skåp eller möbler.

  • Skruvar medexagonhuvud för trä ger den robusthet som behövs för projekt där hållbarhet krävs. Detta gör dem perfekta för utomhusarbeten eller där extra styrka krävs.

Skruvar av metall:

Metallskruvar skiljer sig från träskruvar främst på grund av sin trubbiga spets och jämna gänga. Det bör också noteras att metallskruvar ofta kräver en mutter eller annan motgängare som de skruvas in i. Metallskruvar används främst i metallkonstruktioner och måste ofta uppfylla mycket specifika uppgifter.

  • Maskinskruvar används i allmänhet inom maskinteknik och metallkonstruktion. Som man kan förvänta sig används de ofta för att fästa metalldelar i maskiner och konstruktioner. De har ett cylindriskt skaft och en jämn gänga över hela längden. De kräver ett förborrat, gängat hål eller en mutter.
  • Självgängande skruvar kan skruvas direkt i metaller som stål eller aluminium utan att behöva förborras tack vare den självgängande gängan. De används ofta för lättmetallkonstruktioner och för att fästa plåt.
  • Plåtskruvar kan mycket väl beskrivas som metallskruvarnas tvärgående huvudskruvar: Deras grova, vassa gänga är speciellt utformad för skruvning av tunna plåtar och ger optimal hållkraft.

  • #Skruvar med försänkt huvud har ett koniskt huvud som sitter i jämnhöjd med eller något under materialets yta. Detta ger en sömlös yta, vilket är särskilt fördelaktigt vid byggnation av metallhus eller möbelkonstruktion.
  • Gängade stift går ett steg längre än försänkta skruvar - de har inget huvud och skruvas helt in i materialet. De har ofta en invändig gänga för ytterligare ett fästelement. Denna typ av metallskruv används ofta för att hålla delar på plats, t.ex. i axel-nav-anslutningar eller mekaniska enheter.

Det finns naturligtvis många andra utmärkande egenskaper för skruvar, t.ex. de drivtyper, ytbeläggningar, material eller längd och diameter som redan nämnts. Att lista dessa skulle dock kräva en separat artikel. Vi vill ändå påpeka att det, särskilt inom verkstadsindustrin, är viktigt att inte bara känna till de olika skruvtyperna utan också deras speciella egenskaper. En grundlig introduktion till dessa faktorer är avgörande för ett framgångsrikt och säkert slutförande av alla bygg- eller monteringsprojekt.

 

Leverantörer av skruvar på 3Dfindit

Nu när vi känner till några typer av skruvar och deras användningsområden, och du kanske redan har valt en av dessa typer för ett planerat projekt, skulle vi vilja visa dig några leverantörer för vissa typer av skruvar på 3Dfindit.

 

 

Skruv typ Leverantör
Skruvar med stjärnskruvhuvud MISUMI, SFS Group Schweiz AG
Träskruvar med runt huvud Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, FG INOX, Fabory, HECO skruvar
Träskruvar med platt huvud RAMPA
Skruvar med panhuvud Bossard
Skruvar med sexkantshuvud Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Blohm, Bossard, KIPP, MISUMI, norelem, SFS Group Schweiz AG, Elesa+Ganter, igus
Maskinskruvar MISUMI, A.R.T. Elektromekanik, Berger Tools, Blohm, Bossard, BUMAX, EMILE MAURIN, Fabory, FIBRO, Ganter
Självborrande skruvar SFS, Fabory
Plåtskruvar Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Bossard, SFS, Fabory
Försänkta skruvar Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable, Bossard, BUMAX, norelem, SFS, igus
Skruvar med avstickare Blohm, Bossard, Elesa+Ganter, KIPP