Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fixerar Flexibelt standarddelsystem
03000 Fjädrande tryckstycken Kullås, magnetlås Anslag Inställningsbultar Spärreglar, låsreglar Styrbultar Positioneringselement och system Centrerande spännare, spännfornar Kulspärrbultar Tillbehör för inställningsbultar, spärreglar och kulspärrbultar Tillbehör för inställningsbultar, spärreglar och kulspärrbultar Parallellblock och system Cylinderstift, passkilar, avdragare
Fjädrande tryckstycken
03059-01 - Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
norelem
...
03059-01 - Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03059-01-08
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BEST
gänga
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Längd
POS [mm]
Avstånd
H [mm]
Höjd
T1 [mm]
Längd
L [mm]
L1 [mm]
L2
Bredd
N [mm]
Nyckelvidd
S [mm]
Fjäderkraft början F1 ca N
F1 [N]
Fjäderkraft slut F2 ca N
F2 [N]
Åtdragningsmoment ca Nm
DREHMOMENTEIN [Nm]
Utskruvningsmoment ca Nm
DREHMOMENTAUS [Nm]
Beställningsnr. monteringsnyckel
BESTMS
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
5
6
03059-01-05
M5
2.4
0.0
2.3
0.8
18
7
ca 2 gängvarv
0.8
1.5
5
17
0.12
0.08
03040-905
0.0015
Infotext
Yes
03059-01-06
M6
2.7
0.0
2.5
1.0
20
7
ca 2 gängvarv
1.0
2.0
6
17
0.45
0.22
03040-906
0.0023
Infotext
Yes
03059-01-08
M8
3.5
0.0
3.0
1.4
22
8
ca 2 gängvarv
1.2
2.5
7
29
1.05
0.37
03040-908
0.0048
Infotext
Yes
03059-01-10
M10
4.0
0.0
3.0
1.4
22
9
ca 2 gängvarv
1.6
3.0
8
31
1.3
0.6
03040-910
0.0094
Infotext
Yes
03059-01-12
M12
6.0
0.0
4.0
2.0
28
10
ca 2 gängvarv
2.0
4.0
10
47
2
1.3
03040-912
0.0137
Infotext
Yes
03059-01-16
M16
7.5
0.0
5.0
2.5
32
14
ca 2 gängvarv
2.5
5.0
38
85
3.9
3
03040-916
0.0306
Infotext
Yes
Visa komprimerad display (6 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
norelem
- 03059-01
Order number
03059-01-08
Shorttext
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
Sista förändringen
18.11.2025 17:08:06
Enhet
Nyckelord
Anslag
Centrerande
Cylinderstift
Fjädrande
Flexibelt
Inställningsbultar
Kullås
Kulspärrbultar
POM
Parallellblock
Positioneringselement
Spärreglar
Tillbehör
av
avdragare
avplanat
fixerar
för
gängsäkring
insexkant
låsreglar
magnetlås
med
norelem
och
passkilar
rostfritt
spännare
spännfornar
standarddelsystem
styrbultar
stål
system
tryckstift
tryckstycken
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties