Browse
All Manufacturers
SV
SE
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fixerar Flexibelt standarddelsystem
07000 Fästpunkter Momenthandtag, momentskruvar Tryckskruvar, kultryckskruvar Gänginsatser Gängstift Gripare, bottenplattor Klämringar, ställringar Lastkrokar Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement Spårmuttrar
Klämmor
07850-01 - Slangklämmor rostfritt stål (W4) DIN 3017-1 bandbredd 9 mm och 12 mm
norelem
...
Klämmor
07850-01 - Slangklämmor rostfritt stål (W4) DIN 3017-1 bandbredd 9 mm och 12 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07850-01-412022
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BEST
Material
MATERIAL
Bredd
B [mm]
Bredd
B1 [mm]
Rango de sujeción
D [mm]
Tjocklek
S [mm]
Åtdragningsmoment
ANZDM [Nm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
07850-01-409110
Rostfritt stål
9
11.5
90
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940946
07850-01-409120
Rostfritt stål
9
11.5
100
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940953
07850-01-409130
Rostfritt stål
9
11.5
110
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940960
07850-01-409140
Rostfritt stål
9
11.5
120
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940977
07850-01-409150
Rostfritt stål
9
11.5
130
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940984
07850-01-409160
Rostfritt stål
9
11.5
140
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495940991
07850-01-409170
Rostfritt stål
9
11.5
150
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941004
07850-01-409180
Rostfritt stål
9
11.5
160
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941011
07850-01-409190
Rostfritt stål
9
11.5
170
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941028
07850-01-409200
Rostfritt stål
9
11.5
180
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941035
07850-01-412022
Rostfritt stål
12
14.5
12
0.8
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941042
07850-01-412027
Rostfritt stål
12
14.5
16
0.8
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941059
07850-01-412032
Rostfritt stål
12
14.5
20
0.8
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941066
07850-01-412040
Rostfritt stål
12
14.5
25
0.8
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941073
07850-01-412045
Rostfritt stål
12
14.5
30
0.8
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941080
07850-01-412050
Rostfritt stål
12
14.5
32
1.0
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941097
07850-01-412060
Rostfritt stål
12
14.5
40
1.0
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941103
07850-01-412070
Rostfritt stål
12
14.5
50
1.0
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941110
07850-01-412080
Rostfritt stål
12
14.5
60
1.0
6 +0,5
0.0100
Infotext
Yes
73269086
4059495941127
Visa komprimerad display (49 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
norelem
- 07850-01
Order number
07850-01-412022
Shorttext
Slangklämmor rostfritt stål (W4) DIN 3017-1 bandbredd 9 mm och 12 mm
Sista förändringen
04.09.2025 15:23:06
Enhet
Nyckelord
Bottenplattor
DIN
Flexibelt
Fästpunkter
Gripare
Gänginsatser
Klämmor
Klämringar
Lastkrokar
Momenthandtag
Slangklämmor
Tryckskruvar
bandbredd
fixerar
gängstift
kultryckskruvar
mellanläggsbrickor
mm
momentskruvar
muttrar
norelem
och
rostfritt
skruvar
spårmuttrar
standarddelsystem
ställringar
stål
säkringselement
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
07850-01-412022
Customs Tariff Number
73269086
Certificate RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Underhållsintervall se bruksanvisningen
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-3x-30x-DIN 3017 DIN 3017
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Ladda upp geometri
Add one more to start
Jämför (0/4)