2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y0F84IEEQ

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Lagertyp
BEARING_TYPE
avstånd mellan bulthållare
BOLT_HOLD_SPACING
dia.bredd
DIA_WIDTH
höjd
HEIGHT
lastkapacitet
LOAD_CAPACITY
monteringsbult dia.
MOUNTING_BOLT_DIA_
rotationsradie
ROTATION_RADIUS
storlek på plattan
SIZE_OF_PLATE
material för hjulhus
WHEELHOUSING_MATERIAL
namn
NAME
1
Y0F84IEEQ
62021
7253 mm
100(4")32mm
138 mm
120 kg
10 mm
90 mm
9375 mm
Termoplastiskt gummi (TPR) (rostfritt stål (SUS304))
Y0F84IEEQ
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberY0F84IEEQ
Sista förändringen12.07.2024 12:54:03
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties