Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
Cam-action indexing plungers
B0532 - Spärreglar med anslag
Blohm
Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
Cam-action indexing plungers
B0532 - Spärreglar med anslag
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0532.1071220188
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTBLOHM
Position anslag
POS
Form
FORM
Färg
FARBE
Utförande
AUSF
Höjd
B [mm]
Bredd
B1 [mm]
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
Fasning x 30°
F [mm]
Höjd
H [mm]
Längd
L [mm]
Längd
L1 [mm]
Längd
L3 [mm]
Fjäderkraft början F1 ca N
F1 [N]
Fjäderkraft slut F2 ca N
F2 [N]
Nyckelvidd
SW1 [mm]
Nyckelvidd
SW2 [mm]
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
B0532.107051088
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
10.9
4.9
5
M10
10
1.3
6
39.4
26.3
15
8
14
10
17
B0532.107061088
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
10.9
4.9
6
M10
10
1.8
6
39.4
26.3
15
8
14
10
17
B0532.107051288
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
5
M12
12
1.3
8
48.5
31.5
19
5
15
12
19
B0532.107061288
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
6
M12
12
1.8
8
48.5
31.5
19
5
15
12
19
B0532.107081288
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
8
M12
12
2.3
8
48.5
31.5
19
5
15
12
19
B0532.107061688
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
6
M16
16
1.8
10
62.8
42.0
26
15
35
16
24
B0532.107081688
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
8
M16
16
2.3
10
62.8
42.0
26
15
35
16
24
B0532.107101688
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
10
M16
16
2.8
10
62.8
42.0
26
15
35
16
24
B0532.1070820188
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
8
M20x1,5
20
2.3
12
72.8
51.6
30
20
60
20
30
B0532.1071020188
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
10
M20x1,5
20
2.8
12
72.8
51.6
30
20
60
20
30
B0532.1071220188
lossad position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
12
M20x1,5
20
3.0
12
72.8
51.6
30
20
60
20
30
B0532.2040410
lossad position
A
-
höger
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
B0532.2040510
lossad position
A
-
höger
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
B0532.2040610
lossad position
A
-
höger
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
10
0
B0532.2040512
lossad position
A
-
höger
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
B0532.2040612
lossad position
A
-
höger
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
B0532.2040812
lossad position
A
-
höger
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
12
0
B0532.2040616
lossad position
A
-
höger
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
B0532.2040816
lossad position
A
-
höger
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
16
0
Visa komprimerad display (384 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0532
Order number
B0532.1071220188
Shorttext
Spärreglar med anslag
Sista förändringen
04.09.2025 06:20:28
Enhet
Nyckelord
Blohm
Fjädrande
Spärreglar
anslag
inställningsbultar
kulspärrbultar
med
tryckstycken
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0532.1071220188
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181900
Maintenance Intervals
Underhållsintervall se bruksanvisningen
CNSPHYPROP Physical Properties