2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPYXI4G7U

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certifieringar kvalifikationer
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
anslutningar
CONNECTIONS
konstruktion fysisk
CONSTRUCTION_PHYSICAL
kontroll
CONTROL
dynamiska effekter
DYNAMIC_EFFECTS
elektrisk
ELECTRICAL
optisk
OPTICAL
1
VPYXI4G7U
CE, MET, FCC IP-klass IP65, tillfällig användning utomhus i våt miljö, med tryckutjämnande M12 GORE-ventil Temperatur (omgivande) -20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
Strömanslutning Bar ände till Seetronic Powerkon IP65 Strömingång Seetronic Powerkon IP65 Strömutgång Seetronic Powerkon IP65 Datakontakter 5-poliga IP-klassade, Seetronic IP-klassade RJ45-kontakter inout Kabellängd (ström) 5 ft (1,5 m)
Mått 19,69 x 5,47 x 10,75 in (500 x 139 x 273 mm) Vikt 11,5 kg (25,2 lb) Färg på utsidan Svart Material i höljet Aluminiumlegering, gjuten aluminium, flamskyddad polymer med hög slagtålighet
Styrprotokoll Art-Net, Kling-Net, DMX, sACN, RDM DMX-kanaler (Single Mode) 19, 51, 89 eller 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7) Art-Net-kanaler (Single Mode) 19, 51, 89 eller 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7) ModesPersonalities 10 personligheter (Single Mode) 19, 51, 89 eller 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7)
Tilt 200° Tiltintervall 60°, 180°, 200° tilt Dimmer Elektronisk slutareStrobe Elektronisk zoom Motoriserad stroboskopfrekvens 0 till 20 Hz Dimlägen 2 Dimkurvor 4
Ingångsspänning 100 till 240 VAC, 5060 Hz (automatisk rangering) Power Linking 3 enheter @ 120 V, 5 enheter @ 208 V, 6 enheter @ 230 V Effekt och ström 422 W, 3,497 A @ 120 V, 60 Hz Effekt och ström 409 W, 2,013 A @ 208 V, 60 Hz Effekt och ström 407 W, 1,830 A @ 230 V, 50 Hz
Ljuskälla 8 lysdioder (fyrfärgs RGBW) 45 W, (3,0 A), 50 000 timmars livslängd. Färgtemperatur 6121 K (kalibrerad vit) CRI 64 Beam Angle 3,5° till 30,8° Beam Angle single cell 4° till 29,9° Field Angle 5,2° till 42,7° Field Angle single cell 5,4° till 42,3° Cutoff Angle 8,5° till 47,3° Cutoff Angle single cell 6.1° till 45,5° Zoomområde 3,6° till 47,3° Zoomområde enkelcell 4° till 45,5° Lumen 3.503 Belysningsstyrka (3,6°) 12.109 lux @ 5 m Belysningsstyrka (47,3°) 563 lux @ 5 m Valbar PWM 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 15.000 Hz
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberVPYXI4G7U
Sista förändringen07.01.2025 09:23:53
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties