Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
K-array
Högtalare
Domino
Domino-KF210
DOMINO_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_HÄNGD
K-array
Högtalare
Domino
Domino-KF210
DOMINO_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_HÄNGD
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y9EV7259I
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tillbehör
ACCESSORIES
tillgängliga färger
AVAILABLE_COLORS
tillgängliga ytbehandlingar
AVAILABLE_FINISHES
tillgängliga monteringssystem
AVAILABLE_MOUNTING_SYSTEMS
kategori
CATEGORY
samling
COLLECTION
kostnad
COST
täckning
COVERAGE
standardhöjd
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
EPKL15RUQ
VÄGGFÄSTEN
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
väggmonterad_hängd, väggmonterad_infälld, väggmonterad_tiltsystem, staplad vert-hor, stolpmonterad
Kommunikationsenheter
DOMINO
0
V. 90° | H. 90°
1219.2
Y9EV7259I
K-vägg2L
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
väggmonterad_hängande, väggmonterat_tiltsystem, staplad vert-hor, stolpmonterad
Kommunikationsenheter
DOMINO
0
V. 60° | H. 90°
1219.2
WZRUK2Z6Y
VÄGGFÄSTEN
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
väggmonterad_hängd, väggmonterad_infälld, väggmonterad_tiltsystem, staplad vert-hor, stolpmonterad
Kommunikationsenheter
DOMINO
0
V. 90° | H. 90°
1219.2
2XD6TTE4O
VÄGGFÄSTEN
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
väggmonterad_hängd, väggmonterad_infälld, väggmonterad_tiltsystem, staplad vert-hor, stolpmonterad
Kommunikationsenheter
DOMINO
0
V. 90° | H. 90°
1219.2
Visa komprimerad display (4 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
K-array
- DOMINO_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_HÄNGD
Order number
Y9EV7259I
Sista förändringen
21.07.2025 11:48:57
Enhet
Nyckelord
Domino
HÖGTALARE
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties