INE2YXJBG

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Antenner
ANTENNAS
konfigurerbar strömavbrott
CONFIGURABLE_POWER_OUT
konfiguration
CONFIGURATION
kontaktdon
CONNECTOR
hölje & vikt
ENCLOSURE___WEIGHT
Fast programvara
FIRMWARE
flänsar
FLANGES
funktionalitet
FUNCTIONALITY
1
INE2YXJBG
GPS-antenn ingår
Kanal 2 kan konfigureras för att leverera 5V till externa moduler (t.ex. CANmod sensor-till-CAN-moduler)
Konfigurationsfiler baserade på det populära JSON-schemakonceptet med öppen källkod
2 x standard D-sub 9 (DB9)-kontakter (OBD2/J1939/...-adaptrar som tillval)
Kompakt aluminiumkapsling: 75 x 47 x 20 mm (B x L x H exkl. flänsar). 100 gram
Stödjer kostnadsfria uppdateringar av firmware för att lägga till funktioner
Flänsar med 4 x M3 skruvhål (huvuddiameter < 6 mm) - se även CANedge "monteringssats
Fristående CAN-bus-datalogger med SD-kort och 2xCAN/LIN-kanaler (inkl. CAN FD) och GNSS/IMU
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberINE2YXJBG
Sista förändringen02.07.2024 07:36:47
Enhet
Nyckelord

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties