2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1526.08

Expand Table
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP [mm]
Material
MATERIAL
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
gänga
G [mm]
Höjd
H [mm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-nummer KIPP
EAN
End of life
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K1526.05
Plast
4.3
10
M5
0.5
0.0002
Infotext
Yes
39269045
4059245490189
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K1526.06
Plast
5.1
12
M6
0.5
0.0001
Infotext
Yes
39269045
4059245490196
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K1526.08
Plast
6.2
14
M8
0.5
0.0001
Infotext
Yes
39269045
4059245490202
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K1526.10
Plast
8.4
20
M10
1.0
0.0003
Infotext
Yes
39269045
4059245490219
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K1526.12
Plast
9.8
20
M12
1.0
0.0003
Infotext
Yes
39269045
4059245490226
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K1526.16
Plast
13.5
28
M16
1.0
0.0005
Infotext
Yes
39269045
4059245490233
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (6 produkter)
Order numberK1526.08
ShorttextSäkrade mellanläggsbrickor i plast
Sista förändringen04.09.2025 12:57:32
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties