2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1670.09122016

Expand Table
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP
Position anslag
POS
Form
FORM
FARBE
Utförande
AUSF
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Höjd
B [mm]
Bredd
B1 [mm]
Fasning x 30°
F [mm]
Höjd
H [mm]
Längd
L [mm]
Längd
L1 [mm]
Fjäderkraft början F1 ca N
F1 [N]
Fjäderkraft slut F2 ca N
F2 [N]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
K1670.09051016
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
1.3
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061016
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
1.8
6
39.4
26.3
8
14
0.0210
Infotext
Yes
73181900
K1670.09051216
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
1.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0330
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061216
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
1.8
8
48.5
31.5
8
14
0.0340
Infotext
Yes
73181900
K1670.09081216
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
2.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0350
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061616
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
1.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0790
Infotext
Yes
73181900
K1670.09081616
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
2.3
10
62.8
42.0
15
35
0.0800
Infotext
Yes
73181900
K1670.09101616
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
2.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0820
Infotext
Yes
73181900
K1670.09082016
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
2.3
12
72.8
51.6
20
60
0.1470
Infotext
Yes
73181900
K1670.09102016
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
2.8
12
72.8
51.6
20
60
0.1490
Infotext
Yes
73181900
K1670.09122016
lossad position
F
Rapsgul RAL 1021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
3.0
12
72.8
51.6
20
60
0.1550
Infotext
Yes
73181900
K1670.09041084
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
1.0
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Infotext
Yes
73181900
K1670.09051084
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
1.3
6
39.4
26.3
8
14
0.0200
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061084
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
1.8
6
39.4
26.3
8
14
0.0210
Infotext
Yes
73181900
K1670.09051284
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
1.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0330
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061284
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
1.8
8
48.5
31.5
8
14
0.0340
Infotext
Yes
73181900
K1670.09081284
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
2.3
8
48.5
31.5
8
14
0.0350
Infotext
Yes
73181900
K1670.09061684
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
1.8
10
62.8
42.0
15
35
0.0790
Infotext
Yes
73181900
K1670.09081684
lossad position
F
Trafikröd RAL 3020
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
2.3
10
62.8
42.0
15
35
0.0800
Infotext
Yes
73181900
Visa komprimerad display (96 konfigurerbara produkter)
Order numberK1670.09122016
ShorttextSpärreglar
Sista förändringen29.08.2025 08:44:15
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties