Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
MANÖVERDELAR
Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
Spärreglar
K1675 - Spärreglar i rostfritt stål med anslag
KIPP
...
Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
Spärreglar
K1675 - Spärreglar i rostfritt stål med anslag
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1675.11071220188
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP
Material
MATERIAL
Position anslag
POS
Form
FORM
Färg
FARBE
Utförande
AUSF
Höjd
B [mm]
Bredd
B1 [mm]
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
Fasning x 30°
F [mm]
Höjd
H [mm]
Längd
L [mm]
Längd
L1 [mm]
Längd
L3 [mm]
Fjäderkraft början F1 ca N
F1 [N]
Fjäderkraft slut F2 ca N
F2 [N]
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
K1675.1107051088
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
10.9
4.9
5
M10
10
1.3
6
39.4
26.3
15
8
14
K1675.1107061088
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
10.9
4.9
6
M10
10
1.8
6
39.4
26.3
15
8
14
K1675.1107051288
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
5
M12
12
1.3
8
48.5
31.5
19
5
15
K1675.1107061288
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
6
M12
12
1.8
8
48.5
31.5
19
5
15
K1675.1107081288
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
13.0
5.8
8
M12
12
2.3
8
48.5
31.5
19
5
15
K1675.1107061688
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
6
M16
16
1.8
10
62.8
42.0
26
15
35
K1675.1107081688
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
8
M16
16
2.3
10
62.8
42.0
26
15
35
K1675.1107101688
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
17.7
8.1
10
M16
16
2.8
10
62.8
42.0
26
15
35
K1675.11070820188
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
8
M20x1,5
20
2.3
12
72.8
51.6
30
20
60
K1675.11071020188
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
10
M20x1,5
20
2.8
12
72.8
51.6
30
20
60
K1675.11071220188
Rostfritt stål
entspannte Position
D
Ljusgrå RAL 7035
vänster
21.5
9.5
12
M20x1,5
20
3.0
12
72.8
51.6
30
20
60
K1675.21040410
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
9.0
3.0
4
M10
10
1.0
6
38.5
25.0
15
8
14
K1675.21040510
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
9.0
3.0
5
M10
10
1.3
6
38.5
25.0
15
8
14
K1675.21040610
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
9.0
3.0
6
M10
10
1.8
6
38.5
25.0
15
8
14
K1675.21040512
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30.0
19
5
15
K1675.21040612
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30.0
19
5
15
K1675.21040812
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30.0
19
5
15
K1675.21040616
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40.0
26
15
35
K1675.21040816
Rostfritt stål
entspannte Position
A
-
höger
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40.0
26
15
35
Visa komprimerad display (384 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
KIPP
- K1675
Order number
K1675.11071220188
Shorttext
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
Sista förändringen
29.08.2025 08:44:16
Enhet
Nyckelord
Fjädrande
MANÖVERDELAR
Spärreglar
anslag
inställningsbultar
kulspärrbultar
med
rostfritt
stål
tryckstycken
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1675.11071220188
GTIN-Code
4059245583157
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181900
Maintenance Intervals
Underhållsintervall se bruksanvisningen
CNSPHYPROP Physical Properties