2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2402.2508

Expand Table
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTKIPP
Material
MATERIAL
Bredd
B [mm]
Bredd
B1 [mm]
Diameter
D [mm]
Gänga
G [mm]
Höjd
H [mm]
Längd
L [mm]
Längd
L1 [mm]
Avstånd
L2 [mm]
Avstånd
L3 [mm]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-nummer KIPP
EAN
End of life
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
5
K2402.2408
stål
48
15
24
M8
17
68
42
35
22
0.3000
Infotext
Yes
84662020
4067721018727
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K2402.2508
stål
48
15
25
M8
17
68
42
36
23
0.3000
Infotext
Yes
84662020
4067721018734
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K2402.3208
stål
58
15
32
M8
17
75
50
40
27
0.4000
Infotext
Yes
84662020
4067721018741
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K2402.4012
stål
68
20
40
M12
17
95
60
54
34
0.6500
Infotext
Yes
84662020
4067721018758
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
K2402.5012
stål
73
20
50
M12
17
105
70
59
39
0.5500
Infotext
Yes
84662020
4067721018765
31.12.2099
98 % tillgång till varor. Nästan alla artiklar från sortimentet finns i lager och skickas omedelbart från centrallagret efter beställning. Produkter som inte finns i lager brukar vanligtvis anskaffas omgående. Lagerstatus visas live i butiken.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (5 produkter)
Order numberK2402.2508
ShorttextMellanliggande stöd för spännhakar
Sista förändringen26.11.2025 08:20:29
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties