Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
K-array
Högtalare
Kayman
Kayman-KY102
KAYMAN_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_TILTSYSTEM
K-array
Högtalare
Kayman
Kayman-KY102
KAYMAN_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_TILTSYSTEM
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q7MUX2L2S
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tillbehör
ACCESSORIES
tillgängliga färger
AVAILABLE_COLORS
tillgängliga ytbehandlingar
AVAILABLE_FINISHES
tillgängliga monteringssystem
AVAILABLE_MOUNTING_SYSTEMS
kategori
CATEGORY
samling
COLLECTION
kostnad
COST
täckning
COVERAGE
standardhöjd
DEFAULT_ELEVATION
1
2
Q7MUX2L2S
K-vägg2
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
Upphängning från fly-bar_riggsystem, väggmonterat_tiltsystem, stående på bas, groungläggning
Kommunikationsenheter
KAYMAN
0
V. 7° - 30° | H. 90°
1219.2
ZI252JF9W
K-vägg2
Svart, vit, anpassad RAL, premiumfinish
Strukturerad färg, 24K guldpläterad, naturpolerad, naturborstad
Upphängning från fly-bar_riggsystem, väggmonterat_tiltsystem, stående på bas, groungläggning
Kommunikationsenheter
KAYMAN
0
V. 7° - 30° | H. 90°
1219.2
Visa komprimerad display (2 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
K-array
- KAYMAN_HÖGTALARE_VÄGGMONTERAD_TILTSYSTEM
Order number
Q7MUX2L2S
Sista förändringen
21.07.2025 11:48:57
Enhet
Nyckelord
HÖGTALARE
Kayman
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties